Teilenummer
|
---|
043-69-VDE-160 |
043-69-VDE-210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Betriebsbereich | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte Durchmesser (Maximum) (mm) | Härte Querschnitt (maximal) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 043-69-VDE-160 | Mm 15 mm (50 mm²) | 160 | 180 | Kabel: ⌀ 15 mm (50 mm²) | 16 | 50 | |
51.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 043-69-VDE-210 | Mm 25 mm (70 mm²) | 210 | 305 | Kabel: mm 25 mm (70 mm²) | 25 | 70 |
Loading...
Werkstoff | Werkzeugstahl | Materialeigenschaften | temperiert | Artikelausführung | VDE Drahtschneider |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für (Abisolieren) | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Betriebsbereich
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte Durchmesser (Maximum)(mm)
Härte Querschnitt (maximal)(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften