Metall【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05942
05943
05944
05945
05946
05948
05949
05951
05953
05955
05956
05958
05959
05962
05963
32003
32004
32503
32508
32532
32544
32556
50876
50881
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Bohrungsdurchmesser
(mm)
Materialeigenschaften Materialeignung Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Artikelausführung Schaft-ø
(mm)
Standards Zugfestigkeit (maximal)
(N/mm²)
Werkzeughalter (Bohrer) Gesamtlänge
(mm)
Ausführung (verschied.) Arbeitslänge
(mm)

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31261.5-Metall| Kunststoff | Metall321.5Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)32Bit10

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31262-Metall| Kunststoff | Metall342.0Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)34Bit12

5.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31262.5-Metall| Kunststoff | Metall362.5Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)36Bit14

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31263-Metall| Kunststoff | Metall383.0Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)38Bit16

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31263.3-Metall| Kunststoff | Metall403.3Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)40Bit18

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31264-Metall| Kunststoff | Metall444.0Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)44Bit20

5.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31264.2-Metall| Kunststoff | Metall454.2Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)45Bit20

5.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31265-Metall| Kunststoff | Metall505.0Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)50Bit26

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31266-Metall| Kunststoff | Metall506.0Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)50Bit26

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31266.8-Metall| Kunststoff | Metall506.8Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)50Bit30

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31267-Metall| Kunststoff | Metall507.0Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)50Bit30

6.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31268-Metall| Kunststoff | Metall518.0Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)51Bit32

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31268.5-Metall| Kunststoff | Metall538.5Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)53Bit33

7.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312610-Metall| Kunststoff | Metall5410.0Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)54Bit38

8.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 312610.2-Metall| Kunststoff | Metall5410.2Metall-DIN 3126-¼ " (6,3 mm)54Bit38

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 338-SchnittMetall| Kunststoff | Metall--Metall - Bit-Set--900Zylinder---

34.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 338-SchnittMetall| Kunststoff | Metall--Metall - Bit-Set--900Zylinder---

14.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3380.5Schnitt|TiNMetall| Kunststoff | Metall| Perspex--Metall0.5-900Zylinder22-6

10.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3381Schnitt|TiNMetall| Kunststoff | Metall| Perspex--Metall1-900Zylinder34-12

11.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3383Schnitt|TiNMetall| Kunststoff | Metall| Perspex--Metall3-900Zylinder61-33

13.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3384Schnitt|TiNMetall| Kunststoff | Metall| Perspex--Metall4-900Zylinder75-43

18.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3385Schnitt|TiNMetall| Kunststoff | Metall| Perspex--Metall5-900Zylinder86-52

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31263.5----Metall---¼ " (6,3 mm)40-18

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 31265.5----Metall---¼ " (6,3 mm)50-26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Bohrer) HSS

Technischer Support