Teilenummer
|
---|
05203 |
05227 |
05279 |
05281 |
05282 |
1605201 SB-VERPACKUNG |
1605202 SB-VERPACKUNG |
1605207 SB-VERPACKUNG |
50101 |
50102 |
50104 |
50105 |
50112 |
50113 |
50117 |
50118 |
5272 |
5275 |
773 / 05222 |
773 / 05223 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrfunktionen | Bohrungsdurchmesser (Bereich) | Werkstoff (Details) | Material (Bohrer) | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Schaft-ø (mm) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 - 30.5 mm | HSS Tenifer behandelt | HSS | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 31 mm | Tenifer-beschichtet | HSS-E | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
37.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Spiralnut | 5 - 20 mm | HSS-Rohling | HSS | - | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
104.88 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Spiralnut | 5 - 31 mm|5 - 20 mm | - | HSS | - | Quick-Helix-Bohrerbit-Set | - | Poliert | |
44.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Spiralnut | 5 - 20 mm | HSS TIN | HSS | Tin | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 - 14 mm | HSS Tenifer behandelt | HSS | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | 6 | - | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 20 mm | HSS Tenifer behandelt | HSS | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | 8 | - | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 31 mm | HSS Tenifer behandelt | HSS | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | 9 | - | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 - 14 mm | HSS TIN | HSS | Tin | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 20 mm | HSS TIN | HSS | Tin | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 31 mm | HSS TIN | HSS | Tin | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
78.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm | - | HSS | Tin | Quick-Helix-Bohrerbit-Set | 6/ 8/ 9 | TIN | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 20 mm | HSS TIALN | HSS | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
39.83 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | - | 16 - 30.5 mm | HSS TIALN | HSS | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 31 mm | HSS TIALN | HSS | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm | - | HSS-E | TiAIN | Quick-Helix-Bohrerbit-Set | 6/ 8/ 9 | TiAlN | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 20 mm | HSS-E TiAlN | HSS-E | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | - | - | |
131.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm | - | HSS | TiAIN | Quick-Helix-Bohrerbit-Set | 6/ 8/ 9 | TiAlN | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 20 mm | Tenifer-beschichtet | HSS-E | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | 8 | - | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 - 30.5 mm | Tenifer-beschichtet | HSS-E | TiAIN | Bohrer mit Schnellspirale | 9 | - |
Loading...
Materialeignung | Metall|Baustahl. CrNi-Stahl. Nichteisenmetalle und Kunststoffe | Werkzeughalter (Bohrer) | Dreikant-Schaft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrfunktionen
Bohrungsdurchmesser (Bereich)
Werkstoff (Details)
Material (Bohrer)
Materialeigenschaften
Artikelausführung
Schaft-ø(mm)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften