HSS Metall【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32101
32102
32103
32104
32106
32107
32108
32110
32114
32115
32120
32121
32126
32150
32156
32157
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Schaft-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Arbeitslänge
(mm)

12.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 0.30.3193

13.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 0.40.4205

12.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 0.50.5226

12.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 0.60.6247

12.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 0.80.83010

12.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 0.90.93211

9.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 113412

8.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 1.21.23816

9.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 1.51.54018

8.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 1.61.64320

9.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 224924

9.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 2.12.14924

9.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 2.52.55730

13.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 4.54.58047

15.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 558652

18.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 5.15.18652

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 338 Toleranzgrenze für den Bohrlochdurchmesser h 8 Material (Bohrer) HSS
Materialeigenschaften Schnitt Materialeignung Metall| Kunststoff | Metall Artikelausführung Metall
Zugfestigkeit (maximal)(N/mm²) 900 Spitzenwinkel(°) 118 Werkzeughalter (Bohrer) Zylinder

Technischer Support