Gerätekoffer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00 21 19 LB
00 21 19 LB LE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Maximale Tragfähigkeit (Gewicht)
(kg)
Gewicht
(g)

154.06 €

1 4 Arbeitstage Rot107375311253200.0

72.39 €

1 30 Arbeitstage Rot | Blau-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol Größe (Höhe)(mm) 151 Größe (Breite)(mm) 357
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 442 Artikelausführung Gerätekoffer

Technischer Support