Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
802-30 |
802-40 |
802-55 |
802-80 |
803S-55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Klingenbreite (mm) | DIN-Norm | Abtrieb | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben (mm) | Grifflänge (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenzieherfunktionen | Standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 80 | 0.6|0.6 | 3.5 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Steckplatz | 33.8 | 99 | 99 | verchromt | 179 | Mehrzweck-Werkzeuggriff | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 100 | 0.8|0.8 | 4 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Steckplatz | 33.8 | 99 | 99 | verchromt | 199 | Mehrzweck-Werkzeuggriff | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5 | 125 | 1.0|1 | 5.5 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Steckplatz | 37.8 | 114 | 114 | verchromt | 239 | Mehrzweck-Werkzeuggriff | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 150 | 1.2|1.2 | 8 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Steckplatz | 42.3 | 129 | 129 | verchromt | 279 | Mehrzweck-Werkzeuggriff | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 125 | 1 | 5.5 | - | - | 31.5 | - | 110 | verchromt | brüniert | 235 | - | - |
Loading...
Ausführung der Schneide | rund | Artikelausführung | Schlitzschraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt |
---|---|---|---|---|---|
Material | Chrom-Vanadium- Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Klingendicke(mm)
Klingenbreite(mm)
DIN-Norm
Abtrieb
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben(mm)
Grifflänge(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenzieherfunktionen
Standards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften