Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
802-PH0 |
802-PH1 |
802-PH2 |
802-PH3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Griff-ø (mm) | Grifflänge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Schraubendreher) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 60 | 33.8 | 99 | 159 | PH 0 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.5 | 80 | 37.8 | 114 | 194 | PH 1 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 100 | 37.8 | 114 | 214 | PH 2 | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 150 | 42.3 | 129 | 279 | PH 3 |
Loading...
Ausführung der Schneide | rund | DIN-Norm | DIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2 | Abtrieb | Kreuzschlitz |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | verchromt | Artikelausführung | Pillips Schraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt |
Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff | Material | Chrom-Vanadium- Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Griff-ø(mm)
Grifflänge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Schraubendreher)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften