Zollstock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHT-01 ATC

Teilenummer
PHT-01 ATC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details) 0,01 pH Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kalibrierungsart Ein Punkt
Betriebstemperatur(°C) 0 - 50 pH-Messbereich 0 - 14 pH pH-Messbereich (maximal)(pH) 14
pH-Messbereich (min.)(pH) 0 pH-Messbereich(pH) 0 - 14 Spannungsversorgung (Details) 9 V Akkupack
Größe (Höhe)(mm) 158 Größe (Breite)(mm) 40 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 34
Artikelausführung pH-Tester Auflösung 0,01 pH Gewicht(g) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Zollstock, die Teilenummer ist PHT-01 ATC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHT-01 ATC.

Technischer Support