Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11 82 130
Betriebsbereich | 0.03-1.0 ø mm | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 130 | Ausführung | 11 82 130 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 75 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronische Strippen Schere, die Teilenummer ist 11 82 130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11 82 130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften