Reparaturklebeband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80-0140-0009-7
7000005986
7000006085
7000007286
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausbruchskraft
(N/10 mm)
Trägermaterial Farbe Werkstoff (Details) Materialstärke
(mm)
Maximale Temperatur
(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)
(m)
Größe (Breite)
(mm)
Serie (Klebeband) Temperaturbereich
(°C)
Dicke
(mm)
Modell (Herstellermodell)

69.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21SilikonlichtgrauSilikongummi0.3+180925Scotch® 70Bis zu 1800.3Scotch ™ 70

36.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13.5Ethylen-Propylen-KautschukSchwarzEPR / Gummi1.65+903.150Scotch® 2228Bis zu 901.65Scotch ™ 2228

37.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13SilikonSchwarzPP / Synth. Gummi0.76+90919Scotch® 130CBis zu 900.76Scotch ™ 130C

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Ethylen-Propylen-KautschukSchwarzEthylen-Propylen-Kautschuk--9.1519Scotch® 23--Scotch 23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klebeband Selbstverschmelzung Artikelausführung Band reparieren

Technischer Support