Teilenummer
|
---|
70-0061-5843-3 |
5856464 |
587748 |
587749 |
587750 |
89537550 |
89547550 |
89561950 |
89562550 |
89565050 |
89592550 |
89595050 |
89597550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Trägermaterial | Materialstärke (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | Glasfaserverstärkt | lösungsmittelfrei | 298 | Polypropylen | 0.15 | 55 | 18 | 8915 | 8915 | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 5856464 | |
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 19 | - | 587748 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 50 | Scotch® | 587749 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 19 | Scotch® | 587750 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 75 | Tartan ™ 8953 | 89537550 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 75 | Tartan ™ 8954 | 89547550 | |
5.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 19 | - | 89561950 | |
6.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 25 | - | 89562550 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 89565050 | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 25 | Scotch® | 89592550 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 50 | Scotch® | 89595050 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50 | 75 | Scotch® | 89597550 |
Loading...
Farbe | Transparent | Artikelausführung | Filamentband |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Ausbruchskraft(N/10 mm)
Trägermaterial
Materialstärke(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften