Steckplatzbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05056174001
05057225001
05057235001
05057240001
05059480001
05059488001
05059489001
05059490001
05071080001
05135265001
05135266001
05135267001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Bit-Funktionen Klingendicke
(mm)
Klingenbreite
(mm)
Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Antrieb (Werkzeuge) Werkstoff (Details) Werkstoff Materialeigenschaften Form (Bits) Form (Modell) Verwendete
(mm)

3.92 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 25BiTorsion1.0|15.5Steckplatz1/4" (6,3 mm)6.3 mmDiamantbeschichtetWerkzeugstahllegiert|DLC beschichtetD 6.3DIN 3126-C 6.3 - Antriebsseite: DIN 5264-C. ISO 2380 C 6.3-

6.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 41-1.28Steckplatz5/16" (8 mm)--Werkzeugstahlgehärtet|legiertD 8--

9.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 41-1.610Steckplatz5/16" (8 mm)--Werkzeugstahlgehärtet|legiertD 8--

9.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 41-212Steckplatz5/16" (8 mm)--Werkzeugstahlgehärtet|legiertD 8--

7.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89-0.8|0.84Steckplatz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 - Antrieb: DIN 5264-C. ISO 2380. Zähharte Ausführung-Werkzeugstahlgehärtet|legiertF 6.3-4.0 x 0.8

7.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89-1.0|15.5Steckplatz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 - Antrieb: DIN 5264-C. ISO 2380. Zähharte Ausführung-Werkzeugstahlgehärtet|legiertF 6.3-5.5 x 1.0

7.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89-0.6|0.64.5Steckplatz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 - Antrieb: DIN 5264-C. ISO 2380. Zähharte Ausführung-Werkzeugstahlgehärtet|legiertF 6.3-4.5 x 0.6

7.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89-1.2|1.26.5Steckplatz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 - Antrieb: DIN 5264-C. ISO 2380. Zähharte Ausführung-Werkzeugstahlgehärtet|legiertF 6.3-6.5 x 1.2

8.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --------Edelstahl----

5.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44-0.23|0.231.5Steckplatz5/32" (4 mm) HalbmondHalbmond. 4 mm-Werkzeugstahllegiert|gehärtet---

5.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44-0.40|0.42Steckplatz5/32" (4 mm) HalbmondHalbmond. 4 mm-Werkzeugstahllegiert|gehärtet---

5.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44-0.5|0.53Steckplatz5/32" (4 mm) HalbmondHalbmond. 4 mm-Werkzeugstahllegiert|gehärtet---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product Set Product Einzelstück Artikelausführung Steckplatzbit

Technischer Support