Quadratisches Stück【1-5 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05057671001
05060150001
05060155001
05060160001
05060165001
05060175001
05060180001
05060182001
05060184001
05134800001
05134801001
05134802001
05134805001
05134806001
05134807001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Bit-Funktionen Antrieb (Werkzeuge) Materialeigenschaften Form (Modell) Verwendete Größe (Schraubendreher) Schraubenschlüsselgröße
(mm)

24.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 50Impaktor®-Technik6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-F 6.3 ISO 1173legiert|DLC beschichtetF 6.3# 222

6.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50--legiert|gehärtet--00-

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50--legiert|gehärtet--0-

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50--legiert|gehärtet--1-

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50--legiert|gehärtet--2-

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40--legiert|gehärtet--4-

9.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70--legiert|gehärtet--1-

9.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70--legiert|gehärtet--2-

9.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70--legiert|gehärtet--3-

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89--legiert|gehärtet--1-

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89--legiert|gehärtet--2-

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89--legiert|gehärtet--3-

12.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152--legiert|gehärtet--1-

12.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152--legiert|gehärtet--2-

12.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152--legiert|gehärtet--3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Vierkantausführung (Vierkant) Single Product Set Product Einzelstück Abtrieb Vierkantbuchse
Antrieb (Schraubendreher) 1/4" (6,3 mm) Werkstoff Werkzeugstahl Form (Bits) F 6.3

Technischer Support