XZN-Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05066150001
05066155001
05066160001
05066165001
05066170001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Werkzeuge) Materialeigenschaften Form (Bits) Größe (Schraubendreher)

2.79 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6.3 mmlegiert|gehärtetD 6.3M4

2.79 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,3 mm / 1legiert|gehärtetD 6.3M5

2.79 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,3 mm / 1legiert|gehärtetD 6.3M6

3.15 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,3 mm / 1legiert|gehärtetD 6.3M8

3.15 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,3 mm / 1extra hart|legiertC 6.3M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 25 Single Product Set Product Einzelstück Abtrieb XZN- Sockel
Antrieb (Schraubendreher) 1/4" (6,3 mm) Werkstoff Werkzeugstahl Artikelausführung XZN-Bit
Form (Modell) C 6.3 Standards DIN 3126. ISO 1173

Technischer Support