Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05059030001
Overall Length(mm) | 154 | Single Product Set Product | Produktsatz | Klingenlänge(mm) | 154 |
---|---|---|---|---|---|
DIN-Norm | DIN EN 60900 | Abtrieb | Schlitz|Phillips|Pozidriv|TORX-Buchse|Plus/Minus | EN-Norm | EN 60900 |
Artikelausführung | Austauschbare Bits gesetzt | Einsatzbereich (Schraubendreher) | VDE | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff |
Standards | DIN EN 60900:2004 |
Sie befinden sich auf der Seite für VDE Auswechselbare Bits, die Teilenummer ist 05059030001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05059030001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften