Hex-Bit【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05056350001
05056352001
05056354001
05056356001
05056358001
05057605001
05057606001
05057645001
05059680001
05059681001
05059682001
05059683001
05073342001
05073344001
05073904001
05073905001
05073906001
05073944001
05073945001
05073946001
05135268001
05135269001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Bit-Funktionen Antrieb (Schraubendreher) Antrieb (Werkzeuge) Materialeigenschaften Form (Bits) Form (Modell) Verwendete
(mm)
Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewicht
(g)

4.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Kugelkopf1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetD 6.3--2.5-

4.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Kugelkopf1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetD 6.3--3-

4.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Kugelkopf1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetD 6.3--4-

4.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Kugelkopf1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetD 6.3--5-

4.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Kugelkopf1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetD 6.3--6-

33.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25Impaktor®-Technik1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173legiert|DLC beschichtetD 6.3D 6.35.05-

33.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25Impaktor®-Technik1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173legiert|DLC beschichtetD 6.3D 6.36.06-

25.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 50Impaktor®-Technik1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173legiert|DLC beschichtetF 6.3F 6.35.05-

10.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89Kugelkopf1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetF 6.3--3-

10.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89Kugelkopf1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetF 6.3--4-

10.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89Kugelkopf1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetF 6.3--5-

10.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89Kugelkopf1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetF 6.3--6-

6.99 €

3 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25-1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetD 6.3--2.0|2.5|317.6

6.99 €

3 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25-1/4" (6,3 mm)-legiert|gehärtetD 6.3--4|5|618.8

4.77 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Impaktor®-Technik1/4" (6,3 mm)-legiert|DLC beschichtetD 6.3--46.8

4.77 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Impaktor®-Technik1/4" (6,3 mm)-legiert|DLC beschichtetD 6.3--56.8

4.77 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Impaktor®-Technik1/4" (6,3 mm)-legiert|DLC beschichtetD 6.3--66.8

5.99 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Impaktor®-Technik1/4" (6,3 mm)-legiert|DLC beschichtetF 6.3--412.5

5.99 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Impaktor®-Technik1/4" (6,3 mm)-legiert|DLC beschichtetF 6.3--512.5

5.99 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Impaktor®-Technik1/4" (6,3 mm)-legiert|DLC beschichtetF 6.3--612.5

6.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44-5/32" (4 mm) HalbmondHalbmond. 4 mmlegiert|gehärtet--1.51.5-

6.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44-5/32" (4 mm) HalbmondHalbmond. 4 mmlegiert|gehärtet--2.02-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sechskantausführung Single Product Set Product Einzelstück Abtrieb Allen
Werkstoff Werkzeugstahl

Technischer Support