Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05052502001 |
05052503001 |
05053425001 |
05057675001 |
05073318001 |
05073357001 |
05073401001 |
05073420001 |
05073421001 |
05073511001 |
05073616001 |
05134397001 |
05134398001 |
05347100001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Artikelausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | - | 1/4" (6,35 mm) | Bithalter | - | ||
21.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | - | 1/4" (6,35 mm) | - | - | ||
22.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | ||
20.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | - | 1/4" (6,35 mm) | Bithalter | - | ||
20.88 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | - | - | Bithalter | 34.7 | ||
12.25 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | - | - | Bithalter | 42 | ||
7.96 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | - | - | Bithalter | 28.7 | ||
26.43 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | - | - | Bithalter | 20 | ||
22.07 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | - | - | - | 20 | ||
25.65 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 57 | - | - | Bithalter | 49.33 | ||
24.65 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | - | - | Bithalter | 40 | ||
21.89 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 79 | - | SDS-plus | Bithalter | - | ||
16.92 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 152 | - | - | Bithalter | 66 | ||
8.37 € | 3 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | - | - | Bithalter | 20 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Artikelausführung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften