Austauschbare Bits gesetzt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05003470001
05003471001
05059291001
05073665001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Klingendurchmesser
(mm)
Klingenlänge
(mm)
DIN-Norm Abtrieb EN-Norm Einsatzbereich (Schraubendreher) Standards Gewicht
(g)

51.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --154DIN EN 60900Slot | PhillipsEN 60900VDE--

92.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -6154DIN EN 60900Schlitz|Phillips|Pozidriv|Plus/Minus|Vierkant|Vierkant TA|DoppelbitEN 60900VDEIEC 60900:2004. DIN EN 60900-

169.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --154DIN EN 60900Schlitz|Phillips|Pozidriv|TORX-Buchse|Plus/MinusEN 60900VDE--

67.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3156175-Slot | Phillips | Pozidriv | Torx Sockel| Allen-Werkstatt-486

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product Set Product Produktsatz Artikelausführung Austauschbare Bits gesetzt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff

Technischer Support