Teilenummer
|
---|
05066785001 |
05066786001 |
05066787001 |
05066788001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abtrieb | Größe (Schraubendreher) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Tri-Wing | 1 | |
11.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TORQ | 2 | |
11.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TORQ | 3 | |
11.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TORQ | 4 |
Loading...
Overall Length(mm) | 89 | Antrieb (Schraubendreher) | 1/4" (6,3 mm) | Werkstoff | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | legiert|gehärtet | Artikelausführung | Tri-Wing | Form (Bits) | F 6.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abtrieb
Größe (Schraubendreher)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften