Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05051021001 |
05073240001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Schneide | Antrieb (Werkzeuge) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Sechseckig | 6,3 mm (1/4") | - | - | - | ||
32.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1/4" (6,35 mm) | 245 | 175 | Edelstahl |
Loading...
DIN-Norm | DIN 3126|DIN ISO 1173 | Antrieb (Schraubendreher) | 1/4" (6,3 mm) | Artikelausführung | Schraubendreher / Magazin |
---|---|---|---|---|---|
Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit Magazin |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung der Schneide
Antrieb (Werkzeuge)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften