Clip-Befestigung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05073680001
05073681001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Standards Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

9.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150-2-teiliges Set passend für Klingen-Ø 4,5 - 6,0 mm und 6,5 - 8,0 mm für VDE-Schraubendreher16

4.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 41Geeignet für Klingen mit einem Durchmesser von 4,5 - 6,0 mm.12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Clip-Befestigung

Technischer Support