Mini-Hebelstange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05027456001

Teilenummer
05027456001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft length L (mm) 97 Klingenlänge(mm) 50 Ausführung der Schneide rund
Klingenbreite(mm) 3.5 Materialeigenschaften legiert/vernickelt Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 147
Artikelausführung Mini-Hebelstange Einsatzbereich (Schraubendreher) Elektrotechnik und Feinmechanik Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
Gewicht(g) 18 Material Werkzeugstahl

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Hebelstange, die Teilenummer ist 05027456001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05027456001.

Technischer Support