PZ / Phillips / SL Plus / Minus-Treiber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05006190001
05006191001
05006380001
05006381001
05006455001
05006456001
05006465001
05006466001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft length L (mm) Klingenlänge
(mm)
Ausführung der Schneide DIN-Norm Abtrieb EN-Norm Griff-ø
(mm)
Griffmaße handhaben
(mm)
Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schraubenzieherfunktionen Verwendete Größe (Schraubendreher) Gewicht
(g)

14.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9880rundDIN EN 60900Plus minusEN 6090033-legiert/vernickelt178Mehrzweck-Werkzeuggriff-SL/PZ 159.1

18.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105100rundDIN EN 60900Plus minusEN 6090037-legiert/vernickelt205Mehrzweck-Werkzeuggriff-SL/PZ 259.1

13.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9880rundDIN EN 60900Plus minusEN 6090033-legiert/vernickelt178Mehrzweck-Werkzeuggriff-SL/PH 156

17.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105100rundDIN EN 60900Plus minusEN 6090037-legiert/vernickelt205Mehrzweck-Werkzeuggriff-SL/PH 291.2

14.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9880----3398legiert/matt vernickelt-verchromt178-PH/S 1SL/PH 1-

18.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105100----37105legiert/matt vernickelt-verchromt205-PH/S 2SL/PH 2-

15.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9880-DIN EN 60900Plus minus-3398legiert/matt vernickelt-verchromt178-PZ/S 1SL/PZ 1-

21.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105100-DIN EN 60900Plus minus-37105legiert/matt vernickelt-verchromt205-PZ/S 2SL/PZ 2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung PZ/Phillips/SL Plus / Minus-Treiber Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE Material Werkzeugstahl

Technischer Support