Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft length L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Griffmaße handhaben (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | - | 80 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 26 | 81 x 26 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 161 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 0 | IEC 900. EN 60 900 | ohne Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 33 | 98 x 33 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 178 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 1 | IEC 900. EN 60 900 | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
13.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 150 | rund | DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 33 | - | - | legiert/vernickelt | 248 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 1 | - | - | 60 | Werkzeugstahl | |
15.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 205 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | IEC 900. EN 60 900 | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
16.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 262 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 3 | DIN 7438. IEC 900. EN 60 900 | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
21.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 200 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 312 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 4 | IEC 900. EN 60 900 | ohne Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
16.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 200 | rund | DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 37 | - | - | legiert/vernickelt | 305 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | - | - | 120 | Werkzeugstahl | |
10.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | - | 80 | rund | DIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 26 | 81 x 26 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 161 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 0 | IEC 60900: 2004 - Konformität mit: ISO 8764-PZ | ohne Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
13.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | rund | DIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 33 | 98 x 33 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 178 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 1 | IEC 60900: 2004 - Konformität mit: ISO 8764-PZ | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
17.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 150 | rund | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 33 | - | - | legiert/vernickelt | 248 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 1 | - | - | 67.7 | Werkzeugstahl | |
17.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | DIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 205 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 2 | IEC 60900: 2004 - Konformität mit: ISO 8764-PZ | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
18.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | VDE | - | - | - | - | - | - | - | |
18.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | rund | DIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 262 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 3 | IEC 60900: 2004 - Konformität mit: ISO 8764-PZ | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
22.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 200 | rund | DIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 312 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 4 | IEC 60900: 2004 - Konformität mit: ISO 8764-PZ | ohne Lasertip® | - | Werkzeugstahl | |
11.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 33 | - | 98 | legiert/matt vernickelt-verchromt | 178 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PH 1 | PH 1 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
15.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 37 | - | 105 | legiert/matt vernickelt-verchromt | 205 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PH 2 | PH 2 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
12.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | rund | - | Pozidriv | - | 33 | - | 98 | legiert/matt vernickelt-verchromt | 178 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PZ 1 | PZ 1 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
18.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | - | Pozidriv | - | 37 | - | 105 | legiert/matt vernickelt-verchromt | 205 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PZ 2 | PZ 2 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
6.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | - | 60 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 26 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 141 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 0 | - | - | 28.4 | Werkzeugstahl | |
6.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | - | 100 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 26 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 181 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 0 | - | - | 29.6 | Werkzeugstahl | |
8.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 178 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 1 | - | - | 59.2 | Werkzeugstahl | |
9.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 200 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 298 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 1 | - | - | 74 | Werkzeugstahl | |
10.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 300 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 398 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 1 | - | - | 80 | Werkzeugstahl | |
11.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 205 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | - | - | 94.2 | Werkzeugstahl | |
12.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 150 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 255 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | - | - | 99.2 | Werkzeugstahl | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 200 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 305 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | - | - | 115 | Werkzeugstahl | |
15.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 300 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 405 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | - | - | 115 | Werkzeugstahl | |
14.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 40 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 262 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 3 | - | - | 164.8 | Werkzeugstahl | |
18.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 200 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 40 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 312 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 4 | - | - | 217 | Werkzeugstahl | |
7.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | - | 60 | Sechseckig | - | Kreuzschlitz | - | 26 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 141 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 0 | - | - | 32.8 | Werkzeugstahl | |
8.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | Sechseckig | - | Kreuzschlitz | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 178 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 1 | - | - | 59.2 | Werkzeugstahl | |
11.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | Sechseckig | - | Kreuzschlitz | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 205 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | - | - | 105 | Werkzeugstahl | |
17.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | Sechseckig | - | Kreuzschlitz | - | 40 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 262 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 3 | - | - | 155 | Werkzeugstahl | |
9.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | - | 60 | rund | - | Pozidriv | - | 26 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 141 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 0 | - | - | 32 | Werkzeugstahl | |
9.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | rund | - | Pozidriv | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 178 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 1 | - | - | 59.2 | Werkzeugstahl | |
11.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 200 | rund | - | Pozidriv | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 298 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 1 | - | - | 73 | Werkzeugstahl | |
11.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 300 | rund | - | Pozidriv | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 398 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 1 | - | - | 87 | Werkzeugstahl | |
13.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | - | Pozidriv | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 205 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 2 | - | - | 98.6 | Werkzeugstahl | |
15.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 200 | rund | - | Pozidriv | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 305 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 2 | - | - | 116 | Werkzeugstahl | |
15.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 300 | rund | - | Pozidriv | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 405 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 2 | - | - | 134 | Werkzeugstahl | |
18.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | rund | - | Pozidriv | - | 40 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 262 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 3 | - | - | 151 | Werkzeugstahl | |
23.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 200 | rund | - | Pozidriv | - | 40 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 312 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 4 | - | - | 234 | Werkzeugstahl | |
9.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | - | 60 | Sechseckig | - | Pozidriv | - | 26 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 141 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 0 | - | - | 33.2 | Werkzeugstahl | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | Sechseckig | - | Pozidriv | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 178 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 1 | - | - | 48 | Werkzeugstahl | |
14.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | Sechseckig | - | Pozidriv | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 205 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 2 | - | - | 100.4 | Werkzeugstahl | |
21.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | Sechseckig | - | Pozidriv | - | 40 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 262 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 3 | - | - | 146 | Werkzeugstahl | |
11.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | Sechseckig | DIN ISO 8764-PH | Kreuzschlitz | - | 33 | 98 x 33 mm (LxØ) | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 178 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff mit Metallkappe | - | PH 1 | DIN 5260-PH · ISO 8764-PH | - | - | Werkzeugstahl | |
15.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | Sechseckig | DIN ISO 8764-PH | Kreuzschlitz | - | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 205 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff mit Metallkappe | - | PH 2 | DIN 5260-PH · ISO 8764-PH | - | - | Werkzeugstahl | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | Sechseckig | DIN ISO 8764-PH | Kreuzschlitz | - | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 262 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff mit Metallkappe | - | PH 3 | ISO 8764-PH | - | - | Werkzeugstahl | |
13.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 90 | Sechseckig | - | Kreuzschlitz | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 188 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 1 | - | - | 29.2 | Werkzeugstahl | |
18.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 113 | Sechseckig | - | Kreuzschlitz | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 218 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | - | - | 49.5 | Werkzeugstahl | |
11.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | Sechseckig | DIN ISO 8764-PZ|DIN 5262 | Pozidriv | - | 33 | 98 x 33 mm (LxØ) | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 178 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff mit Metallkappe | - | PZ 1 | ISO 8764-PZ · DIN 5262 | - | - | Werkzeugstahl | |
16.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | Sechseckig | DIN ISO 8764-PZ|DIN 5262 | Pozidriv | - | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 205 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff mit Metallkappe | - | PZ 2 | ISO 8764-PZ · DIN 5262 | - | - | Werkzeugstahl | |
22.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | Sechseckig | DIN ISO 8764-PZ|DIN 5262 | Pozidriv | - | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 262 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff mit Metallkappe | - | PZ 3 | ISO 8764-PZ · DIN 5262 | - | - | Werkzeugstahl | |
30.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 117 | - | 200 | Sechseckig | DIN ISO 8764-PZ|DIN 5262 | Pozidriv | - | 43 | 117 x 43 mm (LxØ) | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 317 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff mit Metallkappe | - | PZ 4 | ISO 8764-PZ · DIN 5262 | - | - | Werkzeugstahl | |
14.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | VDE | - | - | - | - | - | - | - | |
18.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | VDE | - | - | - | - | - | - | - | |
10.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 33 | - | - | - | 178 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff aus rostfreiem Stahl | - | PH 1 | - | - | 58 | Edelstahl | |
14.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | - | Kreuzschlitz | - | 37 | - | - | - | 205 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff aus rostfreiem Stahl | - | PH 2 | - | - | 75 | Edelstahl | |
11.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | VDE | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Pillips Schraubendreher |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft length L (mm)
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Abtrieb
EN-Norm
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben
Griffmaße handhaben(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Verwendete
Größe (Schraubendreher)
Standards
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften