Teilenummer
|
---|
5107-3CT |
5108-3CT |
5110-3CT |
5120-3CT |
5121-2CLT |
5121-3CT |
5122-2CLT |
5122-3CT |
5123-2CLT |
5123-3CT |
5145-3CT |
6114-1CT |
6115-1CT |
6127-1CT |
6170-1CT |
6391-12 |
6391-25 |
6391-35 |
6391-50 |
6391-85 |
6392-200 |
6392-320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Abtrieb | Graduierung (Nm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Genauigkeit (%) | Standards | Drehmoment (maximal) (Nm) | Drehmoment (min.) (Nm) | Drehmoment | Genauigkeit (%) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 234 | - | - | 9 | 1 | - | - | - | ||
207.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 234 | - | - | 25 | 2.5 | - | - | - | ||
184.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 320 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | ||
196.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 320 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | ||
378.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 12,5 mm (1/2 ") | 1 | 435 | - | DIN EN ISO 6789:2003; | 120 | 20 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 4 | 1170.0 | |
207.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 421 | - | - | 120 | 20 | - | - | - | ||
305.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 12,5 mm (1/2 ") | 1 | 545 | - | DIN EN ISO 6789:2003; | 200 | 40 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 4 | 1350.0 | |
212.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 519 | - | - | 200 | 40 | - | - | - | ||
345.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 12,5 mm (1/2 ") | 2 | 660 | - | DIN EN ISO 6789:2003; | 320 | 60 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 4 | 1530.0 | |
229.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 628 | - | - | 320 | 60 | - | - | - | ||
767.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1271 | - | - | 800 | 300 | - | - | - | ||
415.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 10 mm (3/8 ") | - | 333 | - | DIN EN ISO 6789: 2003 (D) | Quadrat Nach DIN 3120 | ISO 1174-1 | 54.2 | 6.8 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 3 | 561 | |
513.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 10 mm (3/8 ") | - | 390 | ± 3 | DIN EN ISO 6789: 2003 (D) | Quadrat Nach DIN 3120 | ISO 1174-1 | 135.6 | 27.1 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 3 | 885 | |
491.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 12,5 mm (1/2 ") | - | 545 | - | - | 271.2 | 54.2 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 3 | 1300.0 | ||
3,008.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 25 mm | 6 | 3034 | - | - | 2000 | 800 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 4 | 18000.0 | |
213.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 125 | - | - | 12 | 2 | Für Bitmengen | 2 | 150 | |
186.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 180 | - | - | 25 | 2 | Für Bitmengen | 2 | 225 | |
197.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 180 | - | - | 35 | 15 | Für Bitmengen | 2 | 230 | |
164.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 240 | - | - | 50 | 5 | Für Bitmengen | 2 | 285 | |
175.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 315 | - | - | 85 | 15 | Für Bitmengen | 2 | 345 | |
202.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 400 | - | - | 200 | 50 | Für Bitmengen | 2 | 690 | |
219.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 630 | - | - | 320 | 60 | Für Bitmengen | 2 | 1030 |
Loading...
Artikelausführung | Drehmomentschlüssel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Abtrieb
Graduierung(Nm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Genauigkeit(%)
Standards
Drehmoment (maximal)(Nm)
Drehmoment (min.)(Nm)
Drehmoment
Genauigkeit(%)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften