Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2208-4 |
2208-6 |
2208-8 |
2208-9 |
2208-10 |
2208-11 |
2210-8 |
2210-9 |
2210-10 |
2210-12 |
2210-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingendicke (mm) | Klingenbreite (mm) | Antrieb (Schraubendreher) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Form (Bits) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 6,3 mm (1/4 ") | 25 | C 6.3 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.6 | 4.5 | 6,3 mm (1/4 ") | 25 | C 6.3 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.8 | 5.5 | 6,3 mm (1/4 ") | 25 | C 6.3 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 | 6 | 6,3 mm (1/4 ") | 25 | C 6.3 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1.2 | 6.5 | 6,3 mm (1/4 ") | 25 | C 6.3 | |
8.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1.2 | 8 | 6,3 mm (1/4 ") | 25 | C 6.3 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.8 | 5.5 | 8 mm (5/16 ") | 41 | C 8 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 | 5.5 | 8 mm (5/16 ") | 41 | C 8 | |
10.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1.2 | 6.5 | 8 mm (5/16 ") | 41 | C 8 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1.6 | 8 | 8 mm (5/16 ") | 41 | C 8 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2 | 12 | 8 mm (5/16 ") | 41 | C 8 |
Loading...
Abtrieb | Steckplatz | Werkstoff | Spezialstahl | Artikelausführung | Steckplatzbit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingendicke(mm)
Klingenbreite(mm)
Antrieb (Schraubendreher)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Form (Bits)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften