Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2211-5 |
2212-6 |
2212-10 |
2597-02 |
2597-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antrieb (Schraubendreher) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Form (Bits) | Größe (Schraubendreher) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6,3 mm (1/4 ") | 25 | C 6.3 | M5 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 mm (5/16 ") | 32 | - | M6 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 mm (5/16 ") | 32 | - | M10 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 mm (5/16 ") | 21 | - | M10 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 mm (5/16 ") | 21 | - | M8 |
Loading...
Abtrieb | XZN- Sockel | Werkstoff | Spezialstahl | Artikelausführung | XZN-Bit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antrieb (Schraubendreher)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Form (Bits)
Größe (Schraubendreher)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften