Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95 06 230 |
95 16 165 |
95 16 200 |
95 27 600 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Materialeignung | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Standards | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte Querschnitt AWG (maximal) | Härte Durchmesser (Maximum) (mm) | Härte Querschnitt (maximal) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 06 230 | Spezialstahl | polieren | gehärtet | - | 230 | - | 95 06 230 | 274 | Kupfer . mehrsträngig. Durchmesser 16,00 mm/50,00 mm² / AWG 1/0 | 1 | 16 | 50 | |||
43.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 16 165 | Werkzeugstahl | gehärtet | verchromt | Geeignet für Kupfer und Aluminium . Einzel- und Mehrfachdrähte · Nicht geeignet für Stahl für Stahldraht und hartgezogenen Kupfer . | 165 | DIN EN 60900 | 95 16 165 | 262 | ⌀ 15 mm / 50 mm² / AWG 1/0 | 1 | 15 | 50 | |||
55.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 16 200 | Werkzeugstahl | gehärtet | verchromt | Aluminium und Kupfer . eine und mehrdrahtig · nicht geeignet für Stahl für Stahldraht oder hartgezogenen Kupfer | 200 | DIN EN 60900 | 95 16 200 | 340 | ⌀ 20 mm/70 mm² / AWG 2/0 | 0 | 20 | 70 | |||
238.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 95 27 600 | Chrom-Vanadium - Stahl | gehärtetes Polieren | Cu- und Al-Kabel. eine und mehrdrähtig. nicht geeignet für Stahl und hartgezogene Kupfer | 600 | IEC 60900DIN. EN 60900. ASTM F1505 | 95 27 600 | 2301 | Mm 27 mm. 150 mm² / AWG 5/0 | 5 | 27 | 150 |
Loading...
DIN-Norm | DIN EN 60900 | Artikelausführung | VDE Drahtschneider | Geeignet für (Abisolieren) | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Materialeignung
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Standards
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte Querschnitt AWG (maximal)
Härte Durchmesser (Maximum)(mm)
Härte Querschnitt (maximal)(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften