Drahtseilschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95 61 190
95 62 160
95 62 160 TC
95 62 190 T
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Werkstoff Materialeigenschaften Materialeignung Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Geeignet für (Abisolieren) Ausführung Gewicht
(g)
Härte (maximal) Härte Querschnitt AWG (maximal) Härte Durchmesser (Maximum)
(mm)
Härte Querschnitt (maximal)
(mm²)

41.16 €

6 3 Arbeitstage 95 61 190Chrom-Vanadium - Stahlgehärtetes PolierenMittelharte Drahtseile. Kabel. Kabel und Stahl190Ein- / mehradrige Aluminium- und Kupferkabel | mittlere Drahtseile95 61 190314Cu-Kabel. mehrdrahtiges 10 mm² / cu-Kabel. fein verdrahtet ⌀ 6 mm / Drahtseil ⌀ 6 mm / Eisen ⌀ 4 mm · mittelharter Draht ⌀ 4 mm/cu-Kabel. mehrdrahtig ⌀ 7 mm / Pianodraht ⌀ 2,5 mm/AWG 77710

32.94 €

1 23 Arbeitstage 95 62 160---160-------

35.06 €

1 4 Arbeitstage 95 62 160 TC---160--170--6-

51.14 €

1 3 Arbeitstage 95 62 190 TChrom-Vanadium- Stahlbrüniert-190Aderendhülsen an Lenkdrähten und Drahtmänteln-345-77-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Drahtseilschneider

Technischer Support