Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
90 20 185
Hersteller Teilenummer | 90 20 185 | Werkstoff | Werkzeugstahl | Materialeigenschaften | gehärtet | verchromt |
---|---|---|---|---|---|
Materialeignung | Zum Schneiden von dünnwandigen Rohre (zB Kunststoffpanzerrohr) und Schläuche. auch gewebeverstärkt (zB Druckluft) aus Kunststoff und Gummi | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 185 | Artikelausführung | Jacke |
Geeignet für (Abisolieren) | Kunststoffkanäle | Ausführung | 90 20 185 | Gewicht(g) | 172 |
Härte Durchmesser (Maximum)(mm) | 25 | Härte (maximal)(mm) | Außen-⌀ 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlauch und Rohrschneider, die Teilenummer ist 90 20 185.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 90 20 185.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften