Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13 62 180 |
13 66 180 |
13 66 180 T |
95 05 165 |
95 11 165 |
95 11 200 |
95 12 165 |
95 12 165 T |
95 12 200 |
95 16 165 T |
95 17 200 |
95 21 165 |
95 21 600 |
95 22 165 |
95 26 165 |
95 41 165 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Materialeignung | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Standards | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte Querschnitt AWG (maximal) | Härte Durchmesser (Maximum) (mm) | Härte Querschnitt (maximal) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.01 € | 6 | 4 Arbeitstage | - | 13 62 180 | - | - | - | 180 | - | - | 210 | - | 7 | 15 | 50 | |||
52.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 13 66 180 | - | verchromt | - | 180 | - | - | 210 | - | 5|7 | 15 | 50 | |||
59.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 13 66 180 T | - | verchromt | - | 180 | - | - | 212 | - | 5|7 | 15 | 50 | |||
19.96 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 95 05 165 | Chirurgischer Stahl | gehärtetes Polieren | - | 165 | - | - | 111 | Kupfer . mehrsträngig. Durchmesser 10,00 mm/24 mm² / AWG 3 | 3 | 10 | 24 | |||
26.19 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 95 11 165 | Werkzeugstahl | brüniert | gehärtet | Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel. Einzel- und Mehrfachstrang · Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogenen Kupferdraht. | 165 | - | 95 11 165 | 215 | ⌀ 15 mm/50 mm² / AWG 1/0 | 0 | 15 | 50 | |||
40.31 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 95 11 200 | Werkzeugstahl | brüniert | gehärtet | Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel. Einzel- und Mehrfachstrang · Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogenen Kupferdraht. | 200 | - | 95 11 200 | 283 | ⌀ 20 mm / 70 mm² / AWG 2/0 | 2 | 20 | 70 | |||
30.09 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 95 12 165 | Werkzeugstahl | brüniert | gehärtet | Cu- und Al-Kabel. eine und mehrdrähtig. nicht geeignet für Stahl und hartgezogene Kupfer | 165 | - | 95 12 165 | 250 | ⌀ 15 mm/50 mm² / AWG 1/0 | 0 | 15 | 50 | |||
37.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 95 12 165 T | Werkzeugstahl | brüniert | - | 165 | - | - | 255 | - | - | - | - | |||
48.94 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 95 12 200 | Werkzeugstahl | brüniert | gehärtet | Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel. Einzel- und Mehrfachstrang · Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogenen Kupferdraht. | 200 | - | 95 12 200 | 324 | ⌀ 20 mm/70 mm² / AWG 2/0 | 2 | 20 | 70 | |||
50.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 95 16 165 T | - | verchromt | Aluminium und Kupfer . eine und mehrdrahtig · nicht geeignet für Stahl für Stahldraht oder hartgezogenen Kupfer | 165 | DIN EN 60900 | - | 256 | - | - | 15 | 50 | |||
60.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 60900 | 95 17 200 | Werkzeugstahl | gehärtet | verchromt | Aluminium und Kupfer . eine und mehrdrahtig · nicht geeignet für Stahl für Stahldraht oder hartgezogenen Kupfer | 200 | DIN EN 60900 | 95 17 200 | 360 | ⌀ 20 mm / 70 mm² / AWG 2/0 | 0 | 20 | 70 | |||
35.10 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 95 21 165 | Werkzeugstahl | brüniert | gehärtet | - | 165 | - | 95 21 165 | 215 | Kupfer . mehrsträngig. Durchmesser 15 mm / 50 mm2 / AWG 1/0 | - | 15 | 50 | |||
209.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 21 600 | Chrom-Vanadium - Stahl | gehärtetes Polieren | Cu- und Al-Kabel. eine und mehrdrähtig. nicht geeignet für Stahl und hartgezogene Kupfer | 600 | - | 95 21 600 | 1836 | Mm 27 mm. 150 mm² / AWG 5/0 | 5 | 27 | 150 | |||
38.69 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 95 22 165 | Werkzeugstahl | brüniert | gehärtet | - | 165 | - | 95 22 165 | 254 | Kupfer . mehrsträngig. Durchmesser 15 mm / 50 mm2 / AWG 1/0 | 0 | 15 | 50 | |||
51.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 95 26 165 | Werkzeugstahl | gehärtet | verchromt | - | 165 | - | 95 26 165 | 275 | Kupfer . mehrsträngig. Durchmesser 15 mm / 50 mm2 / AWG 1/0 | 0 | 15 | 50 | |||
46.46 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | 95 41 165 | Werkzeugstahl | gehärtet | - | 165 | - | - | 220 | - | - | 12 | 35 |
Loading...
Artikelausführung | Kabelschneider | Geeignet für (Abisolieren) | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Materialeignung
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Standards
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte Querschnitt AWG (maximal)
Härte Durchmesser (Maximum)(mm)
Härte Querschnitt (maximal)(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften