Präzisions-Mess-Schieber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2154-10

Teilenummer
2154-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) DIN-Norm DIN 862 Werkstoff (Details) Edelstahl
Werkstoff Stahl Materialeigenschaften rostfrei Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 234
Artikelausführung Tiefe Lesen (Details)(mm) 0.05 lesen(mm) 0.05
Lesereichweite (maximal)(mm) 150 Lesereichweite (n)(mm) 150 Standards DIN 862
Ausführung (verschied.) Mit Feststellschraube Gewicht(g) 197

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Mess-Schieber, die Teilenummer ist 2154-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2154-10.

Technischer Support