Teilenummer
|
---|
112050 |
117000 |
117102 |
117700 |
117800 |
117900 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN 60900 | Slot | Phillips | EN 60900 | Spezialstahl | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | DIN EN 60900. IEC 900 | |
125.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Slot | Phillips | Pozidriv | Torx Sockel | - | Chrom-Vanadium- Stahl | brüniert | verchromt | - | VDE | - | |
69.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Slot | Phillips | - | Chrom-Vanadium- Stahl | brüniert | verchromt | 300 | Werkstatt | - | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Steckplatz | - | Chrom-Vanadium- Stahl | hochlegiert | phosphatiert | - | VDE | - | |
53.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Slot | Phillips | - | Chrom-Vanadium- Stahl | Hochglanzverchromung | hochlegiert | phosphatiert | - | VDE | - | |
69.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Torx Sockel | - | Chrom-Vanadium- Stahl | Hochglanzverchromung | hochlegiert | phosphatiert | - | VDE | - |
Loading...
Artikelausführung | Schraubenzieher set |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Abtrieb
EN-Norm
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Standards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften