Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2823691
Farbe | Schwarz | blau | Höhe(mm) | 107 | Breite(mm) | 378 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 311 | Werkstoff | ABS-Kunststoff | Größe (Höhe)(mm) | 151 |
Größe (Tiefe)(mm) | 311 | Größe (Breite)(mm) | 442 | Artikelausführung | Kiste (leer) |
Einsatzbereich | Universalventil |
Sie befinden sich auf der Seite für Universal - Kiste (leer) , die Teilenummer ist 2823691.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2823691.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften