Phillips PH bisschen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1827022
6541400
6541590
6541670
6553090
6553170
6553250
6553330
6553410
6553760
6571580
6571740
6571820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Form (Bits) Größe (Schraubendreher) Gewicht
(g)

17.01 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage Pozidriv6,3 mm (1/4 ")50C 6.3PZ 1120

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kreuzschlitz6,3 mm (1/4 ")50C 6.3PH 2120

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Kreuzschlitz6,3 mm (1/4 ")25C 6.3PH 360

20.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Kreuzschlitz6,3 mm (1/4 ")50C 6.3PH 3120

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Pozidriv6,3 mm (1/4 ")25C 6.3PZ 360

18.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Pozidriv6,3 mm (1/4 ")50C 6.3PZ 3120

3.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Pozidriv8 mm (5/16 ")32C 8PZ 19

3.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Pozidriv8 mm (5/16 ")32C 8PZ 210

3.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Pozidriv8 mm (5/16 ")32C 8PZ 311

5.79 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage Pozidriv8 mm (5/16 ")32C 8PZ 413

4.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Kreuzschlitz8 mm (5/16 ")32C 8PH 110

4.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kreuzschlitz8 mm (5/16 ")32C 8PH 310

6.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Kreuzschlitz8 mm (5/16 ")32C 8PH 412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Vanadium-legierter Stahl Materialeigenschaften brüniert Artikelausführung Phillips PH bisschen

Technischer Support