Torx Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6541910
6542210
6542480
6542560
6542640
6542720
6542800
6542990
6571150
6571230
6571310
6575140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Werkstoff Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

12.73 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 1/4"Chrom-Vanadium-legierter Stahl25

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1/4"Chrom-Vanadium-legierter Stahl25

14.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/4"Chrom-Vanadium-legierter Stahl25

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1/4"Chrom-Vanadium-legierter Stahl25

14.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/4"Chrom-Vanadium-legierter Stahl25

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/4"Chrom-Vanadium-legierter Stahl25

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/4"Chrom-Vanadium-legierter Stahl25

14.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/4"Chrom-Vanadium-legierter Stahl25

5.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8 mm (5/16 ")Chrom-Vanadium-legierter Stahl35

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Torx Bit

Technischer Support