Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4-343 VDE
Klingenlänge(mm) | 60 | Klingendicke(mm) | 0.7 | Klingenbreite(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Abtrieb | Steckplatz | Griff-ø(mm) | 15 | Grifflänge(mm) | 76 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | vernickelt | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 136 |
Artikelausführung | Netz | Spannung (maximal)(V AC) | 250 | Spannung (min.)(V AC) | 220 |
Spannung (e)(V AC) | 220 -250 | Gewicht(g) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für VDE-Spannungsprüfer, die Teilenummer ist 4-343 VDE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4-343 VDE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften