Bit-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1386000
2400000
2445000
2446000
2447000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abtrieb Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

19.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Phillips | Sockel| Torx BO | Allen BO | Dreiflügel | TORQ | Schraubenschlüssel25|50

17.92 €

1 6 Arbeitstage Slot | Phillips | Pozidriv | Torx Sockel25

12.32 €

1 6 Arbeitstage Slot | Phillips | Pozidriv25

7.83 €

1 6 Arbeitstage Slot | Phillips | Pozidriv25

11.19 €

1 6 Arbeitstage Torx Sockel25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antrieb (Schraubendreher) 6,3 mm (1/4 ") Werkstoff S2 Stahl Materialeigenschaften geschliffen | gehärtet
Artikelausführung Bit-Set Form (Bits) C 6.3

Technischer Support