Senken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05104630001
05104631001
05104632001
05104633001
05104634001
05104635001
05104660001
05104661001
05104662001
05104663001
05104664001
05104665001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Senker)
(mm)
DIN-Norm Anzahl der Klingen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Werkzeughalter (Bohrer) Gesamtlänge
(mm)
Arbeitslänge
(mm)

12.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6.3DIN 335-C3-6,3 mm (1/4")3120

13.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.3DIN 335-C3-6,3 mm (1/4")3120

14.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10.4DIN 335-C3-6,3 mm (1/4")3420

16.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12.4DIN 335-C3-6,3 mm (1/4")3520

18.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16.5DIN 335-C3-6,3 mm (1/4")4020

21.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20.5DIN 335-C3-6,3 mm (1/4")4120

12.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---32---

12.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---32---

14.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---34---

16.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---36---

18.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---40---

20.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---43---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Senken

Technischer Support