Teilenummer
|
---|
16-501 VDE |
16-502 VDE |
16-503 VDE |
16-504 VDE |
16-505 VDE |
16-506 VDE |
16-507 VDE |
16-508 VDE |
16-509 VDE |
16-511 VDE |
16-512 VDE |
16-513 VDE |
16-514 VDE |
16-515 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 6|6 | ||
13.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 7|7 | ||
13.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | 8|8 | ||
13.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 9|9 | ||
14.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110 | 10|10 | ||
14.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 11|11 | ||
14.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 130 | 12|12 | |
16.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140 | 13|13 | ||
17.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 14|14 | |
18.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 15|15 | ||
19.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 17|17 | ||
20.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 180 | 19|19 | ||
21.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 21|21 | ||
26.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 230 | 24|24 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 7446|DIN EN 60900 | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | VDE Single-Ended Open Ring Schlüssel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften