Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6-771
Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | verchromt | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Shifter | Einstellbereichsanfang | 0 - 12 mm | Schraubenschlüsselgröße(mm) | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollgabelschlüssel, die Teilenummer ist 6-771.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-771.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften