Teilenummer
|
---|
16-441 VDE |
16-442 VDE |
16-443 VDE |
16-444 VDE |
16-445 VDE |
16-446 VDE |
16-447 VDE |
16-448 VDE |
16-451 VDE |
16-488 VDE |
16-491 VDE |
16-498 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 57 | 10 mm | 10 | 60 | ||
13.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 57 | 11 mm | 11 | 60 | ||
13.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 57 | 12 mm | 12 | 60 | ||
13.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 57 | 13 mm | 13 | 65 | ||
13.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 57 | 14 mm | 14 | 65 | ||
13.39 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 57 | 15 mm | 15 | 70 | ||
13.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 57 | 17 mm | 17 | 75 | ||
12.95 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 57 | 19 mm | 19 | 85 | |
15.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 60 | 24 mm | 24 | 130 | ||
14.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | 45 | 13 mm | 13 | 37 | ||
15.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | 47 | 15 mm | 15 | 52 | ||
16.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | 49 | 22 mm | 22 | 94 |
Loading...
DIN-Norm | DIN EN 60900 | Abtrieb | Sechskant | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | verchromt | Artikelausführung | VDE-Bits |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften