Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05138266001
Overall length (mm) | 242 | Klingendurchmesser(mm) | 7 | Klingenlänge(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Schneide | rund | Abtrieb | TORX BO | Griff-ø(mm) | 40 |
Grifflänge(mm) | 112 | Werkstoff | Werkzeugstahl | Materialeigenschaften | legiert/matt vernickelt-verchromt |
Artikelausführung | Torx-Schraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff |
Größe (Schraubendreher) | TR 40 | Gewicht(g) | 129.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelendfähren Kiste - Set 12-teilig, die Teilenummer ist 05138266001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05138266001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften