Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05028071001
Overall length (mm) | 405 | Klingendurchmesser(mm) | 6 | Klingenlänge(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Schneide | rund | Abtrieb | Torx Sockel | Griff-ø(mm) | 37 |
Grifflänge(mm) | 105 | Werkstoff | Werkzeugstahl | Materialeigenschaften | legiert/matt vernickelt-verchromt |
Artikelausführung | Torx-Schraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff |
Größe (Schraubendreher) | T 25 | Gewicht(g) | 90 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant- doppelseitiger Sockel Bit-Set, die Teilenummer ist 05028071001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05028071001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften