Torx Bit-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05028073001

Teilenummer
05028073001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (mm) 405 Klingendurchmesser(mm) 6 Klingenlänge(mm) 300
Ausführung der Schneide rund Abtrieb Torx Sockel Griff-ø(mm) 37
Grifflänge(mm) 105 Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften legiert/matt vernickelt-verchromt
Artikelausführung Torx-Schraubendreher Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
Größe (Schraubendreher) T 30 Gewicht(g) 105

Sie befinden sich auf der Seite für Torx Bit-Set, die Teilenummer ist 05028073001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05028073001.

Technischer Support