Ratschen Hahnenfußschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05006183001
05027911001
05030402001
05030403001
05030405001
05074721001
05074780001
05074794001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Torque Precision (±%) Overall length (mm) Klingendurchmesser
(mm)
Klingenlänge
(mm)
Ausführung der Schneide DIN-Norm Abtrieb EN-Norm Griff-ø
(mm)
Grifflänge
(mm)
Werkstoff (Details) Werkstoff Materialeigenschaften Größe (Höhe)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Schraubendreher) Schraubenzieherfunktionen Verwendete
(mm)
Größe (Schraubendreher) Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Standards Gewicht
(g)

10.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --161-80rundDIN EN 60900Torx SockelEN 609002681-Werkzeugstahllegiert/matt vernickelt-verchromt-Torx-SchraubendreherVDEMehrzweck-Werkzeuggriff-T 7-IEC 60900:2004-

48.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20010170465----37105Black Point Spitze. - Handgriff: Kraftform. mit Rollschutz. mehrkomponentigWerkzeugstahlphosphatiert-DrehmomentüberwachungWerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | voreingestellt2.5-2.5-124

8.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --137------------Torx-Schraubendreher-------

8.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --157------------Torx-Schraubendreher-------

8.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --157------------Torx-Schraubendreher-------

91.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --150-----------100DrehmomentWerkstatt------

138.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --142------------Drehmoment-------

62.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --133------------Drehmoment-------

Loading...

  1. 1

Technischer Support