Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05027912001 |
05027930001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Torque Adjustment Range (cN/m) | Artikelausführung | Verwendete (mm) | Größe (Schraubendreher) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | Drehmomentüberwachung | 3.0 | - | 3 | 121 | ||
43.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | Drehmoment | - | T 6 | - | 119 |
Loading...
Torque Precision (±%) | 10 | Overall length (mm) | 170 | Klingendurchmesser(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Klingenlänge(mm) | 65 | Griff-ø(mm) | 37 | Grifflänge(mm) | 105 |
Werkstoff (Details) | Black Point Spitze. - Handgriff: Kraftform. mit Rollschutz. mehrkomponentig | Werkstoff | Werkzeugstahl | Materialeigenschaften | phosphatiert |
Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | voreingestellt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Torque Adjustment Range (cN/m)
Artikelausführung
Verwendete(mm)
Größe (Schraubendreher)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften