Doppelendfähren Kiste - Set 8-teilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05138264001

Teilenummer
05138264001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (mm) 225 Klingendurchmesser(mm) 5.5 Klingenlänge(mm) 115
Ausführung der Schneide rund Abtrieb TORX BO Griff-ø(mm) 37
Grifflänge(mm) 105 Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften legiert/matt vernickelt-verchromt
Artikelausführung Torx-Schraubendreher Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
Größe (Schraubendreher) TR 27 Gewicht(g) 95.2

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelendfähren Kiste - Set 8-teilig, die Teilenummer ist 05138264001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05138264001.

Technischer Support