Bits Metrik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05006179001

Teilenummer
05006179001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (mm) 262 Klingenlänge(mm) 150 Ausführung der Schneide rund
DIN-Norm DIN EN 60900 Abtrieb Torx Sockel EN-Norm EN 60900
Griff-ø(mm) 40 Grifflänge(mm) 112 Werkstoff Werkzeugstahl
Materialeigenschaften legiert/matt vernickelt-verchromt Artikelausführung Torx-Schraubendreher Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff Größe (Schraubendreher) T 40 Standards IEC 60900:2004

Sie befinden sich auf der Seite für Bits Metrik, die Teilenummer ist 05006179001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05006179001.

Technischer Support