Drehmomentschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
98 33 25
98 33 50
98 43 50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abtrieb Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Drehmoment (maximal)
(Nm)

325.91 €

1 9 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")29025|5 - 25

338.74 €

1 9 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")38550|5 - 50

338.74 €

1 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")38550|5 - 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung VDE- Drehmoment Standards ISO 3315 Drehmoment (min.)(Nm) 5
Gewicht(g) 1230.0

Technischer Support